AFD 2, PN 40, 3 bar - 12 bar, 32 cm²
003G5635
Funktion: Trykbegræns.regulator
003G5635
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 32 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure reduction actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 125 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Trykbegræns.regulator |
| Husets materiale | Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | AFD 2 PN40 3-12 32cm2 red |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Tryk/flow |
| Produkttype | AFD 2 |
| Spring colour | red |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 3.00 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykregulator | Trykbegræns.regulator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.29 Kilogram |
| Nettovægt | 11.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 52.56 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523217 |