AFD 2, PN 16, 0.1 bar - 1 bar, 320 cm²
003G5632
Funktion: Trykbegræns.regulator
003G5632
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Trykreduktions aktuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 16 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Trykbegræns.regulator |
| Husets materiale | Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | AFD 2 PN16 0,1-1 320cm2 orange |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Tryk/flow |
| Produkttype | AFD 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | orange |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 0.70 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykregulator | Trykbegræns.regulator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 25.5 Kilogram |
| Nettovægt | 15 Kilogram |
| Volume | 201.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104518633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |