Danfoss logo
AFD 2 PN16 3-12

AFD 2, PN 16, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²

003G5628

Funktion: Trykbegræns.regulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelseTrykreduktions aktuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionTrykbegræns.regulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]4.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]1.50 bar
IndstillingstypeAdjustable
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFD 2 PN16 1,5-4 160cm2 black
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFD 2
Spring colourblack
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]4.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]1.50 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorTrykbegræns.regulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.86 Kilogram
Nettovægt12 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume50.902 Liter
EAN/UPC5714279049442