AFQM, PN 25, DN 250, Flow [m³/h]: 56 - 420, Flange, Monteringsversion: fri
003G6205
AFQM PN25 250/400/0,5 flangeflow/retur
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6
003G6205
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | AFQM PN25 250/400/0,5 flangeflow/retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow [m³/h] | 420.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 420.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 56.00 m³/h |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.16 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.31 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kavitationsfaktor 75% | 0.29 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Material Description | AFQM PN25 250/400/0.5 flange flow/ret |
| Monteringsversion | fri |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AFQM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
| SCIP-dossier produktnavn | AFQM DN65-400 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilstørrelse | DN 250 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 390 Kilogram |
| Nettovægt | 251 Kilogram |
| Volume | 785.001 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104512051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |