Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 25, DN 200, Flow [m³/h]: 38 - 190, Flange, Monteringsversion: fri

003G6201

AFQM PN25 200/320/0,2 flangeflow/retur
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseAFQM PN25 200/320/0,2 flangeflow/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Flow [m³/h]190.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]190.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]38.00 m³/h
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor 100%0.16
Kavitationsfaktor 25%0.20
Kavitationsfaktor 50%0.31
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 75%0.29
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionAFQM PN25 200/320/0.2 flange flow/ret
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP-dossier produktnavnAFQM DN65-400
TilslutningstyperFlange
TrykklassePN 25
VentilstørrelseDN 200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt257 Kilogram
Nettovægt229 Kilogram
Volume508.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104512013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm