AFQM, PN 16, DN 100, Flow [m³/h]: 12.6 - 76, Flange, Monteringsversion: fri
003G6065
AFQM PN16 100/125 /0,5 flange frem/ret
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6
003G6065
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AFQM PN16 100/125 /0,5 flange frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Flow [m³/h] | 76.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 76.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 12.60 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulatorer med integr. reguleringsventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingstype | None |
| Kavitationsfaktor | 0.35 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.35 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.38 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.42 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 125.00 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Læktab [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQM PN16 100/125 /0,5 flange flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning CV-materiale | EPDM |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AFQM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Bælg (rustfrit stål mat.nr. 1.4571) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | DN 100 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Trykregulator | Nej |
| Vandring [mm] | 20.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkegle CV-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 110 Kilogram |
| Nettovægt | 110 Kilogram |
| Volume | 508.8 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104501444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |