Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM, PN 16, DN 80, Flow [m³/h]: 8 - 40, Flange, Monteringsversion: fri

003G6057

AFQM PN16 80/80 /0,2 flange frem/retur
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: AFQM / AFQM 6

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAFQM PN16 80/80 /0,2 flange frem/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Flow [m³/h]40.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]40.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]8.00 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeNone
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100%0.35
Kavitationsfaktor 25%0.40
Kavitationsfaktor 50%0.41
Kavitationsfaktor 75%0.48
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]80.00 m³/h
Egenskab
Værdi
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQM PN16 80/80 /0,2 flange flow/return
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning CV-materialeEPDM
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP10
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAFQM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemBælg (rustfrit stål mat.nr. 1.4571)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 80
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorNej
Vandring [mm]18.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 80

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt81.4 Kilogram
Nettovægt81.4 Kilogram
Volume283.5 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421557365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm