Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFG 21, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Flange

003G1574

Mont.sæt PCV-VFG21 PN16 125/160 flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
BeskrivelseMont.sæt PCV-VFG21 PN16 125/160 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionPCV monteringssæt
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.35
Kavitationsfaktor 100%0.28
Kavitationsfaktor 25%0.50
Kavitationsfaktor 50%0.42
Kavitationsfaktor 75%0.35
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]160.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFG21 PN16 125/160 flange
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PakningsmaterialeEPDM
Product line08
ProduktgruppePilot – Reguleringsventiler
ProdukttypePCV-VFG 21
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold400:1
SpindelpositionNormalt lukket
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 125

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt112.8 Kilogram
Nettovægt112.8 Kilogram
Volume623.837 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104011554
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm