Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 40, DN 200, 450 m³/h, Flange

003G1566

Mont.sæt PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse [cm2]630 cm²
Alternativt mediumCirkulationsvand
Antal porte2
BeskrivelseMont.sæt PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionPCV monteringssæt
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]450.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN40 200/450 flange
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PakningsmaterialeMetal
Product line08
ProduktgruppePilot – Reguleringsventiler
ProdukttypePCV-VFGS 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold550:1
SpindelpositionNormalt lukket
Tilladte medierDamp
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Ventilhusets materialeStøbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25)
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4313
VentilstørrelseDN 200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt434 Kilogram
Nettovægt203 Kilogram
Volume1375.35 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421813904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm