PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flange
003G1563
Mont.sæt PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange
003G1563
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
| Alternativt medium | Cirkulationsvand |
| Antal porte | 2 |
| Beskrivelse | Mont.sæt PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Differenstrykområde [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-karakteristik | Lineær optimeret |
| Funktion | PCV monteringssæt |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakningsmateriale | Metal |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Pilot – Reguleringsventiler |
| Produkttype | PCV-VFGS 2 |
| Reguleringsforhold | 300:1 |
| Spindelposition | Normalt lukket |
| Tilladte medier | Damp |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Ventilhusets materiale | Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkeglemateriale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 85 Kilogram |
| Nettovægt | 85 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813874 |