Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 16, DN 125, 160 m³/h, Flange

003G1554

Mont.sæt PCV-VFGS2 PN16 125/160 flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse [cm2]250 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
BeskrivelseMont.sæt PCV-VFGS2 PN16 125/160 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]125 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Differenstrykområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionPCV monteringssæt
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.35
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]160.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN16 125/160 flange
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PakningsmaterialeMetal
Product line08
ProduktgruppePilot – Reguleringsventiler
ProdukttypePCV-VFGS 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold400:1
SpindelpositionNormalt lukket
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 125

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt95 Kilogram
Nettovægt95 Kilogram
Volume506.1 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421813812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm