Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

PCV-VFQ 21, PN 16, DN 150, 320 m³/h, Flange

003G1535

Mont.sæt PCV-VFQ21 PN16 150/320 flange

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Aktuatorstørrelse [cm2]630 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
BeskrivelseMont.sæt PCV-VFQ21 PN16 150/320 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrykområde [bar] [Min.]0.50 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionPCV monteringssæt
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]12.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.50 bar
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100%0.24
Kavitationsfaktor 25%0.47
Kavitationsfaktor 50%0.46
Kavitationsfaktor 75%0.30
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]320.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFQ21 PN16 150/320 fl.
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PakningsmaterialeEPDM
Product line08
ProduktgruppePilot – Reguleringsventiler
ProdukttypePCV-VFQ 21
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsforhold400:1
SpindelpositionNormalt lukket
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4313
VentilstørrelseDN 150

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt184.5 Kilogram
Nettovægt184.5 Kilogram
Volume547.2 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421813966
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm