AVQMT, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
003H6773
AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 gevind frem/ret
003H6773
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 gevind frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Flow [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 1.60 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 0.07 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrænsning | Ja |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flow og temp.reg. med integr. reg.ventil |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstillingstype | None |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.60 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.02 |
| Material Description | AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 gevind frm/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning CV-materiale | Metal |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AVQMT |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 3/4 A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Nej |
| Vandring [mm] | 5.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Ventilkegle CV-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
| Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
| Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
| Ventilstørrelse | DN 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.548 Kilogram |
| Nettovægt | 3.548 Kilogram |
| Volume | 9.504 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |