Danfoss logo
HPBV Bypass valve | 003H6005_L

HPBV, Tryk nominelt [bar]: 16, 32 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6006

High pressure by-pass valve

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
BeskrivelseHigh pressure by-pass valve
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Material DescriptionJIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
Egenskab
Værdi
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeHPBV
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
Tryk nominelt [bar]16 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]2.50 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.50 bar

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.944 Kilogram
Nettovægt0.942 Kilogram
Volume1.119 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428567237
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm