Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 200, 650 m³/h, Flange

065B5605

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Kavitationsfaktor0.35
Kavitationsfaktor 100%0.32
Kavitationsfaktor 25%0.59
Kavitationsfaktor 50%0.50
Kavitationsfaktor 75%0.38
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]650 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ221 PN16 200/650 2-way flange flow/re
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 221
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeSoft sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykaflastningssystemChamber
TrykklassePN 16
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Ventilhusets materialeStøbejern GP240GH (GS-C 25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt260 Kilogram
Nettovægt222 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume637.44 Liter
EAN/UPC5715162296516