Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Flange

065B5600

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.65
Kavitationsfaktor 100%0.60
Kavitationsfaktor 25%0.72
Kavitationsfaktor 50%0.69
Kavitationsfaktor 75%0.67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]60.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFQ221 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 221
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeSoft sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykaflastningssystemChamber
TrykklassePN 16
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.03
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 65

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt32.9 Kilogram
Nettovægt27.7 Kilogram
Volume84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162296462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm