VFQ 22, PN 40, 380 m³/h, DN 150
065B5588
Pressure operated valves
065B5588
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 150 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 12.00 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.65 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.64 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.41 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 380.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | VFQ 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning DP-materiale | Metal |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFQ 22 |
| Standardtilslutning | EN 1092-1 |
| Tætningstype | Metal sealing cone |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykaflastningssystem | Chamber |
| Trykklasse | PN 40 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Ventilhusets materiale | Støbejern GP240GH (GS-C 25) |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilkeglemateriale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 177 Kilogram |
| Nettovægt | 167 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162390412 |