Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFQ 22, PN 25, 800 m³/h, DN 250

065B5583

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100%0.28
Kavitationsfaktor 25%0.67
Kavitationsfaktor 50%0.37
Kavitationsfaktor 75%0.32
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]800 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFQ 22 PN25 250/800 2-way flange flow/re
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Egenskab
Værdi
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeMetal
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 22
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeMetal sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykaflastningssystemChamber
TrykklassePN 25
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Ventilhusets materialeDuktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 250

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt431 Kilogram
Nettovægt406 Kilogram
Volume795.84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162390368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm