Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 2-vejs flange VFM støbt.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelseVFQ2 PN16 250/400 2-vejs flange VFM støbt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]250 mm
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100%0.16
Kavitationsfaktor 25%0.20
Kavitationsfaktor 50%0.31
Kavitationsfaktor 75%0.31
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Kvs-værdier [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 2
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
VentilstørrelseDN 250

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt374 Kilogram
Nettovægt374 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104