VFQ 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Flange
065B2758
VFQ2 PN16 200/320 2-vejs flange VFM støbt.
065B2758
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | VFQ2 PN16 200/320 2-vejs flange VFM støbt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.16 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.31 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 320.00 m³/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | VFQ2 PN16 200/320 2-way flange VFM cast. |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Monteringsversion | fri |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFQ 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 237.4 Kilogram |
| Nettovægt | 237.4 Kilogram |
| Volume | 638.4 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104043241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |