VFQ 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, Flange
065B2689
VFQ2 PN40 250/400 2-vejs flange frem/ret
065B2689
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | VFQ2 PN40 250/400 2-vejs flange frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 250 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-karakteristik | Lineær optimeret |
| Funktion | Trykaflastning |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.16 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.31 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| PN alternativ VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFQ 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.05 |
| Vandring [mm] | 24.00 mm |
| Ventilhusets materiale | GS-C 25 |
| Ventilkeglemateriale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 250 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 378 Kilogram |
| Nettovægt | 378 Kilogram |
| Volume | 482.04 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |