Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 200, 320 m³/h, Flange

065B2688

VFQ2 PN40 200/320 2-vejs flange frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseVFQ2 PN40 200/320 2-vejs flange frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionTrykaflastning
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100%0.16
Kavitationsfaktor 25%0.20
Kavitationsfaktor 50%0.31
Kavitationsfaktor 75%0.31
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]320.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 200/320 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PN alternativ VSP25
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Vandring [mm]24.00 mm
Ventilhusets materialeGS-C 25
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt253 Kilogram
Nettovægt253 Kilogram
Volume487.812 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421809525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm