Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 15, 4 m³/h, Flange

065B2677

VFQ2 PN40 15/4 2-vejs flange frem/retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseVFQ2 PN40 15/4 2-vejs flange frem/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionTrykaflastning
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]4.0 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 15/4 2-way flange flow/return
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeMetal sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.03
Vandring [mm]6.00 mm
Ventilhusets materialeGS-C 25
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.274 Kilogram
Nettovægt7.274 Kilogram
Volume11.856 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421809419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm