Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Flange

065B2675

VFQ2 PN25 100/125 2-vejs flange frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseVFQ2 PN25 100/125 2-vejs flange frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]15.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionTrykaflastning
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.40
Kavitationsfaktor 100%0.35
Kavitationsfaktor 25%0.40
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]125.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN25 100/125 2-way flange flow/ret
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.03
Vandring [mm]20.00 mm
Ventilhusets materialeGGG 40.3
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
VentilstørrelseDN 100

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt69 Kilogram
Nettovægt69 Kilogram
Volume90 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421809396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm