Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flange

065B2664

VFQ2 PN16 150/280 2-vejs flange frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseVFQ2 PN16 150/280 2-vejs flange frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionTrykaflastning
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100%0.24
Kavitationsfaktor 25%0.30
Kavitationsfaktor 50%0.33
Kavitationsfaktor 75%0.48
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]280.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 150/280 2-way flange flow/ret
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFQ 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Vandring [mm]24.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
VentilstørrelseDN 150

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt134 Kilogram
Nettovægt134 Kilogram
Volume194.82 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421809280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm