VFQ 2, PN 16, DN 100, 125 m³/h, Flange
065B2662
VFQ2 PN16 100/125 2-vejs flange frem/ret
065B2662
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | VFQ2 PN16 100/125 2-vejs flange frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow-karakteristik | Lineær optimeret |
| Funktion | Trykaflastning |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.35 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.40 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.62 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN16 100/125 2-way flange flow/ret |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFQ 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
| Trykklasse | PN 16 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Vandring [mm] | 20.00 mm |
| Ventilhusets materiale | Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25) |
| Ventilkeglemateriale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4404 |
| Ventilstørrelse | DN 100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 67.8 Kilogram |
| Nettovægt | 67.8 Kilogram |
| Volume | 90 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809266 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |