VFG 221, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Flange
065B5540
Pressure operated valves
065B5540
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 200 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.20 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.13 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.37 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.30 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kvs-værdier [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | VFG 221 PN40 200/650 2-way flange flow/r |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFG 221 |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | DN 200 |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.01 |
| Ventilhusets materiale | Støbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25) |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 260 Kilogram |
| Nettovægt | 235 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 637.44 Liter |
| EAN/UPC | 5714279052886 |