Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Flange

065B5537

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100%0.24
Kavitationsfaktor 25%0.43
Kavitationsfaktor 50%0.36
Kavitationsfaktor 75%0.30
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdier [m³/h]160 m³/h
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN40 100/160 2-way flange flow/r
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeSoft sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 100
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Ventilhusets materialeStøbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 100

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt59 Kilogram
Nettovægt53 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume84 Liter
EAN/UPC5714279052800