Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Flange

065B5529

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]80 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.35
Kavitationsfaktor 100%0.28
Kavitationsfaktor 25%0.51
Kavitationsfaktor 50%0.40
Kavitationsfaktor 75%0.35
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]80.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeSoft sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 80
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 80

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt35 Kilogram
Nettovægt29 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume84 Liter
EAN/UPC5710104522821