Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Flange

065B5521

Trykstyrede ventiler

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelseTrykstyrede ventiler
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.42
Kavitationsfaktor 100%0.36
Kavitationsfaktor 25%0.60
Kavitationsfaktor 50%0.49
Kavitationsfaktor 75%0.42
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]60 m³/h
Læktab [% Kvs]0.01
Material DescriptionVFG 221 PN16 65/60 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 221
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeSoft sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 65
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 65

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt31.95 Kilogram
Nettovægt24 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume188.02 Liter
EAN/UPC5710104095370