Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Flange

065B5519

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]200 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.20
Kavitationsfaktor 100%0.13
Kavitationsfaktor 25%0.37
Kavitationsfaktor 50%0.30
Kavitationsfaktor 75%0.20
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kvs-værdier [m³/h]650 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeMetal
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 22
REACH-kandidatlistens stofferNo
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeMetal sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 200
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Ventilhusets materialeStøbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt260 Kilogram
Nettovægt235 Kilogram
Volume637.44 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279052589
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens