Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 150, 380 m³/h, Flange

065B5518

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]150 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.24
Kavitationsfaktor 100%0.18
Kavitationsfaktor 25%0.38
Kavitationsfaktor 50%0.31
Kavitationsfaktor 75%0.24
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]380.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionVFG 22 PN40 150/380 2-way flange flow/re
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Egenskab
Værdi
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeMetal
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 22
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 150
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.05
Ventilhusets materialeStøbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 150

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt131 Kilogram
Nettovægt121 Kilogram
Volume191.52 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279052565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm