Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 65, 60 m³/h, Flange

065B5514

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]65 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]20.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.42
Kavitationsfaktor 100%0.36
Kavitationsfaktor 25%0.60
Kavitationsfaktor 50%0.49
Kavitationsfaktor 75%0.42
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]60.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG 22 PN40 65/60 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeMetal
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 22
REACH-kandidatlistens stofferNo
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeMetal sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 65
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.03
Ventilhusets materialeStøbejern EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 65

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt35 Kilogram
Nettovægt27 Kilogram
Volume84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279052480
Proposition 65No significant risk