VFG 22, PN 25, DN 125, 250 m³/h, Flange
065B5510
Pressure operated valves
065B5510
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| Beskrivelse | Pressure operated valves |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 125 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 25 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor | 0.27 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.18 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.27 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 250.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.03 |
| Material Description | VFG22 PN25 125/250 2-way flange flow/ret |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Pakning DP-materiale | Metal |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFG 22 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem | Kammer |
| Standardtilslutning | EN 1092-1 |
| Tætningstype | Metal sealing cone |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | 1 1/2" |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] | 0.03 |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkegle DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilsædets DP-materiale | Rustfast stål, mat. nr. 1.4021 |
| Ventilstørrelse | DN 125 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 70 Kilogram |
| Nettovægt | 60 Kilogram |
| Volume | 369.36 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |