Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 25, DN 100, 160 m³/h, Flange

065B5509

Pressure operated valves

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme og køling
BeskrivelsePressure operated valves
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]100 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]15.00 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]25 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.30
Kavitationsfaktor 100%0.24
Kavitationsfaktor 25%0.43
Kavitationsfaktor 50%0.36
Kavitationsfaktor 75%0.30
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]160.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.03
Material DescriptionVFG22 PN25 100/160 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeMetal
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 22
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystemKammer
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeMetal sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseDN 100
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.03
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilsædets DP-materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 100

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt51 Kilogram
Nettovægt48 Kilogram
Volume84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5710104522838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm