VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Flange
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-vejs flange frem/ret
065B2537
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Beskrivelse | VFG21 PN40 250/400 2-vejs flange frem/ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 250 mm |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Indeholder batterier | No |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.15 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.31 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.25 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.20 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kvs-værdier [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | VFG 21 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Tilslutningstyper | Flange |
| Trykklasse | PN 16 |
| Ventilstørrelse | DN 250 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 220 Kilogram |
| Nettovægt | 220 Kilogram |
| Volume | 506.1 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |