Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Flange

065B2502

VFG21 PN16 15/4 2-vejs flange frem/ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseVFG21 PN16 15/4 2-vejs flange frem/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow-karakteristikLineær optimeret
FunktionTrykaflastning
Indeholder batterierNo
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionVFG21 PN16 15/4 2-way flange flow/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Egenskab
Værdi
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
PakningsmaterialeEPDM
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeVFG 21
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
StandardtilslutningEN 1092-1
TætningstypeSoft sealing cone
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs]0.01
Vandring [mm]6.00 mm
Ventilhusets materialeGråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
VentilkeglematerialeRustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilsædets materialeRustfast stål, mat. nr. 1.4021
VentilstørrelseDN 15

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.008 Kilogram
Nettovægt6.008 Kilogram
Volume11.781 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421804193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm