Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, Flange, Monteringsversion: fri

003H6732

AVQ PN25 50/25 /0,2 flange frem/retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVQ PN25 50/25 /0,2 flange frem/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]12.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]15.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.80 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
IndstillingstypeNone
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 75%0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]25.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVQ PN25 50/25 /0,2 flange fremloeb/ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVQ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorNej
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 50

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt13.512 Kilogram
Nettovægt13.512 Kilogram
Volume17.505 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421542538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm