Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Flange, Monteringsversion: Returløb

003H6563

AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]8.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]10.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.40 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringJa
FunktionDiff.tryk og flowregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.38
Kavitationsfaktor 25%0.64
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 50%0.57
Kavitationsfaktor 75%0.55
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]12.50 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionReturløb
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVPQ
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningstyperFlange
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.672 Kilogram
Nettovægt10.672 Kilogram
Volume26.113 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421540824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm