AVPQ 4, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 2 1/2 A, Monteringsversion: Flow
003H6562
AVPQ 4 PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 gev frem
003H6562
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Antal porte | 2 |
| Applikation | Fjernvarme |
| Beskrivelse | AVPQ 4 PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 gev frem |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16.00 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flow [m³/h] | 12.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Maks.] | 15.00 m³/h |
| Flow [m³/h] [Min.] | 0.80 m³/h |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Diff.tryk og flowregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Ja |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 2.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.60 |
| Kavitationsfaktor 100% | 0.34 |
| Kavitationsfaktor 25% | 0.58 |
| Kavitationsfaktor 50% | 0.52 |
| Kavitationsfaktor 75% | 0.50 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kvs-værdier [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Læktab [% Kvs] | 0.05 |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 50/20 0,3-2,0/0,2 gev frm |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | Flow |
| Pakning DP-materiale | EPDM |
| PN alternativ VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Tryk/flowregulatorer |
| Produkttype | AVPQ 4 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303 |
| SCIP-dossier produktnavn | AVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD |
| Spindelposition | Normalt åben |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tilslutningsstørrelse | G 2 1/2 A |
| Tilslutningstyper | Udvendigt gevind |
| Tryk nominelt [bar] | 25 bar |
| Trykklasse | PN 25 |
| Trykregulator | Differenstryksregulator |
| Ventilhusets materiale | Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Ventilkegle DP-materiale | Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As |
| Ventilsædets materiale | Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571 |
| Ventilstørrelse | DN 50 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.003 Kilogram |
| Nettovægt | 9.003 Kilogram |
| Volume | 26.858 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540817 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |