Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 A, Monteringsversion: Flow

003H6553

AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 gev frem

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 gev frem
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flow [m³/h]10.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]12.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.80 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringJa
FunktionDiff.tryk og flowregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Kavitationsfaktor 75%0.50
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 gev frm
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionFlow
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVPQ 4
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP-dossier produktnavnAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 2 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.442 Kilogram
Nettovægt8.218 Kilogram
Volume25.815 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421540640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm