Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 2 A, Monteringsversion: Returløb

003H6458

AVPB PN25 40/16 0,3-2,0 gevind retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 gevind retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]40 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
dPb virtuel0.2
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]10.00 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]12.00 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.80 m³/h
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringNej
FunktionDiff.tryk og flowbegrænser
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]2.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.30 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.34
Kavitationsfaktor 25%0.58
Kavitationsfaktor 50%0.52
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 75%0.50
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]16.00 m³/h
Læktab [% Kvs]0.05
Material DescriptionAVPB PN25 40/16 0,3-2,0 gevind retur
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionReturløb
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP16
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVPB
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 2 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]25 bar
TrykklassePN 25
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeDuktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.102 Kilogram
Nettovægt6.102 Kilogram
Volume11.791 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421539774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm