Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 16, DN 20, Flow [m³/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 0.2 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb

003H6414

AVPB-F PN16 20/6,3 0,2 gevind retur

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
Antal porte2
Antal pr. pakkeformat9 stk.
ApplikationFjernvarme
BeskrivelseAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 gevind retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.]12.00 bar
dPb virtuel0.2
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flow [m³/h]4.50 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.]4.50 m³/h
Flow [m³/h] [Min.]0.10 m³/h
FlowbegrænsningJa
FlowreguleringNej
FunktionDiff.tryk og flowbegrænser
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNej
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]0.20 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
IndstillingstypeFixed
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100%0.41
Kavitationsfaktor 25%0.69
Egenskab
Værdi
Kavitationsfaktor 50%0.62
Kavitationsfaktor 75%0.60
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kvs-værdier [m³/h]6.30 m³/h
Læktab [% Kvs]0.02
Material DescriptionAVPB-F PN16 20/6,3 0,2 gevind retur
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
MonteringsversionReturløb
PakkeformatMultipak
Pakning DP-materialeEPDM
PN alternativ VSP0
Product line08
ProduktgruppeTryk/flowregulatorer
ProdukttypeAVPB-F
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SpindelpositionNormalt åben
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
TilslutningsstørrelseG 1 A
TilslutningstyperUdvendigt gevind
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorDifferenstryksregulator
Ventilhusets materialeRødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkegle DP-materialeAfzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilsædets materialeRustfrit stål, mat. nr. 1.4571
VentilstørrelseDN 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.698 Kilogram
Nettovægt1.698 Kilogram
Volume4.552 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702421539330
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm