Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 16, 0.5 bar - 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

Funktion: Flowregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]16 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]0.50 bar
Egenskab
Værdi
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.50 bar
IndstillingstypeFixed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN16 0,5 160cm2 int. spring
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Montering (fremløb / retur)return
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFQ 2
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]16 bar
TrykklassePN 16
TrykregulatorIngen

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9 Kilogram
Nettovægt8 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume41.902 Liter
EAN/UPC5714279476781