Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.5 bar, 320 cm²

003G5599

Funktion: Flowregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]65 mm
Differential pressure setting [bar]0.50 bar
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringJa
FunktionFlowregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Egenskab
Værdi
IndstillingstypeFixed
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Monteringsversionfri
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFQ 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorIngen

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19.857 Kilogram
Nettovægt15.5 Kilogram
Volume44.882 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162374733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm