AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²
003G5598
Funktion: Flowregulator
003G5598
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Applikation | Fjernvarme og køling |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 150 mm |
| Differential pressure setting [bar] | 0.20 bar |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Ja |
| Funktion | Flowregulator |
| Husets materiale | Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
| Indstillingstype | Fixed |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Montering (fremløb / retur) | flow |
| Monteringsversion | fri |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Tryk/flow |
| Produkttype | AFQ 2 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykregulator | Ingen |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 15.7 Kilogram |
| Nettovægt | 15.5 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 45.731 Liter |
| EAN/UPC | 5710104096544 |