Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 24, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5720

Funktion: Diff.tryk og flowregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]160 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
ApplikationFjernvarme og køling
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.20 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringJa
FunktionDiff.tryk og flowregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.50 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.50 bar
IndstillingstypeAdjustable
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionAFPQ 24 PN40 0,5-1,5/0,2 160cm2 yellow
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Montering (fremløb / retur)flow
MonteringsversionFlow
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFPQ 24
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]1.50 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.50 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorDifferenstryksregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt36.6 Kilogram
Nettovægt26 Kilogram
Volume191.52 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162388488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm