AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²
003G5717
Funktion: Diff.tryk og flowregulator
003G5717
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 320 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 150 mm |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] | 0.5 bar |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Diff.tryk og flowregulator |
| Husets materiale | Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 1.5 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | AFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 320cm2 red |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Montering (fremløb / retur) | return |
| Monteringsversion | Returløb |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Tryk/flow |
| Produkttype | AFPQ 2 |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Maks.] | 1.50 bar |
| Trykindstillingsområde [bar] [Min.] | 0.50 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykregulator | Differenstryksregulator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 48 Kilogram |
| Nettovægt | 38 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715162374993 |