Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5715

Funktion: Diff.tryk og flowregulator

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatormembranmaterialeEPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2]320 cm²
Alternativt mediumGlykolholdigt vand op til 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Maks.]250 mm
Diameter [mm] [Min]150 mm
Driftstryk [bar] [Maks.]40 bar
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar]0.50 bar
FlowbegrænsningNej
FlowreguleringNej
FunktionDiff.tryk og flowregulator
Husets materialeStål, mat.nr. 1.0345, forzinket
Indeholder batterierNo
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.]1.00 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.]0.20 bar
IndstillingstypeAdjustable
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Egenskab
Værdi
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 orange
Medietemperatur [°C] [Maks.]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.]2 °C
Medium pH [Maks.]10
Medium pH [Min.]7
Montering (fremløb / retur)return
MonteringsversionReturløb
Product line08
ProduktgruppeAktuatorer – Tryk/flow
ProdukttypeAFPQ 2
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medierDistrict heating/cooling circulation water
Tryk nominelt [bar]40 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Maks.]1.00 bar
Trykindstillingsområde [bar] [Min.]0.20 bar
TrykklassePN 40
TrykregulatorDifferenstryksregulator

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt46.6 Gram
Nettovægt38.1 Gram
Volume191.52 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162375013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm