AFP 2, PN 40, 1.5 bar - 4 bar, 160 cm²
003G5616
Funktion: Diff.trykregulator
003G5616
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatormembranmateriale | EPDM (rullende, fiber forstærket) |
| Aktuatorstørrelse [cm2] | 160 cm² |
| Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 30% |
| Beskrivelse | Differential pressure actuator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Driftstryk [bar] [Maks.] | 40 bar |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Flowbegrænsning | Nej |
| Flowregulering | Nej |
| Funktion | Diff.trykregulator |
| Husets materiale | Stål, mat.nr. 1.0345, forzinket |
| Indeholder batterier | No |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] | 4.00 bar |
| Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] | 1.50 bar |
| Indstillingstype | Adjustable |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | AFP 2 PN40 1,5-4 160cm2 black |
| Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
| Medium pH [Maks.] | 10 |
| Medium pH [Min.] | 7 |
| Monteringsversion | fri |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Aktuatorer – Tryk/flow |
| Produkttype | AFP 2 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | black |
| Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryk nominelt [bar] | 40 bar |
| Trykklasse | PN 40 |
| Trykregulator | Differenstryksregulator |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16.5 Kilogram |
| Nettovægt | 14.5 Kilogram |
| Volume | 52.215 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |